Les colliers à boules sont conçus pour permettre une application facile et la libération des câbles tout en empêchant le glissement. Ils peuvent être utilisés dans une multitude d'applications.
Séries: SR1818
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Indice d'inflammabilité de la matière | Longueur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,048 € - 0,0657 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1216 € - 0,1469 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | 625 En stock |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | 5000 En stock |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0613 € - 0,0652 € | 2054 En stock |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,0915 € - 0,1258 € | 1007 En stock |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | Demander le délai de livraison ici |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0915 € - 0,1258 € | 13436 En stock |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | 900 En stock |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0519 € - 0,0564 € | 7000 En stock |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,1214 € - 0,1266 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | 22000 En stock |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0477 € | 2000 En stock |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0689 € - 0,1009 € | 6074 En stock |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0481 € - 0,0704 € | 2000 En stock |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,0464 € - 0,0609 € | Demander le délai de livraison ici |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1321 € - 0,1592 € | 2042 En stock |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0597 € | 938 En stock |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,05 € - 0,0732 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,1325 € | 2007 En stock |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer