Menu  Rechercher

Sangle de serrage 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Noir

Ce lien de serrage auto-agrippant est parfait lorsque la réutilisation est indispensable. Il ne comporte pas de trou de vissage.
Référence Essentra :

10214831

Référence du fabricant:

1347341

500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 249 7,0014 €
250 - 499 5,2895 €
500 + 4,5679 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

700,14 €

100 x 7,0014 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière du crochet PE ; PP
Matière de la sangle Nylon
Type de trou No Screw Hole
Type Lien de serrage standard
With Buckle? Oui
Longueur totale 300.0 mm
Largeur totale 24.0 mm
Largeur de sangle 16.0 mm
With Screw Hole? No
Code produit 3926909790

Le produit 1347341 remplace:

Lien de serrage 16.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Noir
Référence Essentra : 10560501
Référence du fabricant: RKWDA-16-300-BK

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter