Menu  Rechercher

Lien de serrage 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Noir

Ce lien de serrage auto-agrippant est parfait lorsque la réutilisation est indispensable. Il ne comporte pas de trou de vissage.
Référence Essentra :

10253694

Référence du fabricant:

462713

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 1,2385 €
200 - 399 1,177 €
400 + 1,1154 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

24,77 €

20 x 1,2385 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière du crochet Nylon
Matière de la sangle Nylon
Type de trou No Screw Hole
Type Lien de serrage standard
With Buckle? Non
Longueur totale 180.0 mm
Largeur totale 12.0 mm
Largeur de sangle 12.0 mm
With Screw Hole? No
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter