Menu  Rechercher

Lien de serrage 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Bleu

This Hook & Loop cable tie is perfect when reusability is a must. This tie also has a hole for mounting with a screw, providing extra security.
Référence Essentra :

10166147

Référence du fabricant:

RKW-12-13-BL

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 1,7741 €
100 + 1,6474 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

17,74 €

10 x 1,7741 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Bleu
Matière du crochet PEBD
Matière de la sangle Nylon
Type de trou Trou de vis
Type Lien de serrage standard
With Buckle? Non
Longueur totale 330.0 mm
Largeur totale 38.1 mm
Largeur de sangle 19.1 mm
With Screw Hole? Yes

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter