Menu  Rechercher

Lien de serrage 12.7 mm 279.4 mm 66.5 mm Gris

Ce lien de serrage auto-agrippant est parfait lorsque la réutilisation est indispensable. Il ne comporte pas de trou de vissage.
Article de code:

RKW-8-11-GY

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 1,0798 €
100 + 1,0056 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

10,80 €

10 x 1,0798 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Matière du crochet PEBD
Matière de la sangle Nylon
Type de trou Aucun trou de vis
Type Lien de serrage standard
With Buckle? Non
Longueur totale 279.4 mm
Largeur totale 12.7 mm
Largeur de sangle 12.7 mm
With Screw Hole? No

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter