Menu  Rechercher

Lien de serrage 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Noir

Ce lien de serrage auto-aggripant est parfait lorsque la réutilisation est indispensable. Ce lien est également doté d'un trou permettant de le fixer à l'aide d'une vis, offrant ainsi une sécurité supplémentaire.
Référence Essentra :

10166482

Référence du fabricant:

RKW-8-12-BK

910 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 1,2235 €
100 + 1,1391 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

12,24 €

10 x 1,2235 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière du crochet PEBD
Matière de la sangle Nylon
Type de trou Trou de vis
Type Lien de serrage standard
With Buckle? Non
Longueur totale 305.0 mm
Largeur totale 12.7 mm
Largeur de sangle 12.7 mm
With Screw Hole? Yes
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter