Menu  Rechercher

Lien de serrage 17.0 mm 152.0 mm 35.0 mm Noir

Ce lien de serrage auto-agrippant est parfait lorsque la réutilisation est indispensable. Ce lien est également doté d'un trou permettant de le fixer à l'aide d'une vis, offrant ainsi une sécurité supplémentaire.
Référence Essentra :

10166802

Référence du fabricant:

RKWA-9-152-BK

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,7054 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

70,54 €

100 x 0,7054 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière du crochet PE ; PP
Matière de la sangle Nylon
Type de trou Trou de vis
Type Lien de serrage standard
With Buckle? Non
Longueur totale 152.0 mm
Largeur totale 17.0 mm
Largeur de sangle 9.0 mm
With Screw Hole? Yes
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter