Cette gamme de liens de serrage auto-agrippants est parfaite pour de multiples applications lorsqu'ils doivent être réutilisés ou que les fils en faisceau sont plus fragiles et nécessitent une attention particulière. Également disponibles avec une boucle en plastique.
Séries: SR2001
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière du crochet | Couleur | Longueur totale | Largeur totale | With Buckle? | With Screw Hole? | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4378 € - 3,4378 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Noir
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Non
|
No
|
||
1,1391 € - 1,2235 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Gris
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Yes
|
||
1,1978 € - 1,2885 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Gris
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Yes
|
||
0,887 € - 0,9518 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Gris
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Yes
|
||
1,3503 € - 1,3503 € | 700 En stock |
PE ; PP
|
Noir
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non
|
Yes
|
||
0,842 € - 0,9336 € | 15800 En stock |
Nylon
|
Noir
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Non
|
No
|
||
2,2829 € - 2,5563 € | 700 En stock |
Nylon
|
Noir
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non
|
No
|
||
1,6072 € - 1,7308 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Gris
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Yes
|
||
1,6474 € - 1,7741 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Jaune
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Yes
|
||
2,9396 € - 3,1732 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Gris
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
No
|
||
1,2789 € - 1,3736 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Gris
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Yes
|
||
1,1391 € - 1,2235 € | 910 En stock |
PEBD
|
Noir
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Yes
|
||
1,1978 € - 1,2885 € | 80 En stock |
PEBD
|
Vert
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Yes
|
||
3,5167 € - 3,5167 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Noir
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Yes
|
||
1,2278 € - 1,3207 € | 30 En stock |
PEBD
|
Noir
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Yes
|
||
0,7788 € - 0,8393 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Gris
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
No
|
||
0,9629 € - 1,0357 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Gris
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Yes
|
||
Demander le délai de livraison ici |
PE ; PP
|
Noir
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oui
|
No
|
|||
3,5341 € - 3,8016 € | 130 En stock |
PEBD
|
Blanc
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
No
|
||
1,0247 € - 1,1003 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Gris
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
No
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.