Menu  Rechercher

Lien avec marquage 210.0 mm 50.0 mm PA Naturel

All the benefit's of a Standard Cable Tie, plus an identification tag, that can be written on with a felt tip marker. They are made of natural nylon.
Référence Essentra :

10331095

Référence du fabricant:

090221000002

3100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,3632 €
500 - 999 0,2562 €
1000 + 0,1999 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

36,32 €

100 x 0,3632 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Revêtement Non revêtu
Couleur Naturel
Type de trou No Screw Hole
Emplacement de balise Above Head
Largeur de sangle 2.5 mm
Longueur d'étiquette 9.0 mm
Largeur d'étiquette 20.0 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Standard RoHS
Standard Réglementation REACH
Standard UL
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter