Menu  Rechercher

Lien avec marquage 200.0 mm 50.0 mm PA Naturel

This cable tie is made of natural nylon 6/6. It is fitted with an identification tag of 30 x 15 mm that can be written on, specific printing is available on request. It has a maximum cables bundle diameter of 50.0 mm
Référence Essentra :

10253410

Référence du fabricant:

462672

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1375 €
1000 - 1999 0,1308 €
2000 + 0,1177 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

13,75 €

100 x 0,1375 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Revêtement Non revêtu
Couleur Naturel
Type de trou No Screw Hole
Emplacement de balise Below Head
Largeur de sangle 2.5 mm
Longueur d'étiquette 30.0 mm
Largeur d'étiquette 15.0 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type 1
Standard RoHS
Standard UL
Standard HF
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter