Cette gamme de liens de serrage dispose de l'avantage supplémentaire d'être réutilisable puisqu'ils peuvent être détachés à l'aide d'un simple mécanisme intégré à la tête des liens. Ils sont disponibles en deux types.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
0,1308 € - 0,1519 € | 62138 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,0791 € - 0,0927 € | 105566 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,2445 € - 0,286 € | 40858 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,0791 € - 0,0927 € | 6262 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1395 € - 0,163 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,3495 € - 0,409 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,1754 € | 5347 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,095 € - 0,1109 € | 11390 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1362 € - 0,1602 € | 43082 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,1561 € - 0,1851 € | 890 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,0802 € - 0,1102 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,0497 € - 0,0584 € | 14100 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,1162 € - 0,1361 € | 686 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,2915 € - 0,3385 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,21 € - 0,2445 € | 208 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,066 € - 0,0772 € | 13980 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,2031 € - 0,239 € | 2335 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,2763 € - 0,3247 € | 340 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,0416 € - 0,0486 € | 4053 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,2293 € - 0,2694 € | 69890 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.