Cette gamme de liens de serrage dispose de l'avantage supplémentaire d'être réutilisable puisqu'ils peuvent être détachés à l'aide d'un simple mécanisme intégré à la tête des liens. Ils sont disponibles en deux types.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
0,21 € - 0,2718 € | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
0,2069 € - 0,2435 € | 1535 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,0673 € - 0,0787 € | 9880 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,1552 € - 0,1785 € | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
0,1203 € - 0,1464 € | 10996 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,1063 € - 0,1288 € | 30977 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,2816 € - 0,3308 € | 140 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,0818 € - 0,1123 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 5198 En stock |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,1388 € - 0,1633 € | 42982 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,1591 € - 0,1886 € | 390 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,0423 € - 0,0495 € | 1853 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,0507 € - 0,0595 € | 9000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,1333 € - 0,1548 € | 59729 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,0806 € - 0,0944 € | 104666 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,2492 € - 0,2914 € | 39458 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,0818 € - 0,1123 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,1774 € - 0,2069 € | 380 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,1844 € - 0,2168 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,214 € - 0,2492 € | 8 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.