Cette gamme de liens de serrage dispose de l'avantage supplémentaire d'être réutilisable puisqu'ils peuvent être détachés à l'aide d'un simple mécanisme intégré à la tête des liens. Ils sont disponibles en deux types.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
0,1552 € - 0,1785 € | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
0,1203 € - 0,1464 € | 10996 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,21 € - 0,2718 € | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
0,0818 € - 0,1123 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 5198 En stock |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,1063 € - 0,1288 € | 24977 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,2816 € - 0,3308 € | 40 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,1534 € - 0,1788 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,0968 € - 0,113 € | 11390 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1388 € - 0,1633 € | 42982 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,1591 € - 0,1886 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,2337 € - 0,2745 € | 5290 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,0806 € - 0,0944 € | 5162 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1422 € - 0,1661 € | 18368 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,3562 € - 0,4167 € | 1600 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,0483 € - 0,0483 € | 5046 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,2971 € - 0,3449 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,214 € - 0,2492 € | 8 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,1184 € - 0,1387 € | 386 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,2492 € - 0,2914 € | 37458 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.