Menu  Rechercher

Lien de serrage 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Bleu

This metal detectable cable tie is made of nylon 6/6 with metal particles and polypropylene. It has a metal tooth head. The total metal dispersion throughout the entire body of the tie make it particularly suited for food and pharmaceutical industries. It is X ray visible and the blue colour assists It's detection. It can be used as part of the HACCP process and is halogen free. It has a flammability UL94 rating and can perform under operating temperature of - 40 °C to + 85 °C (continuous).
Référence Essentra :

10277294

Référence du fabricant:

494668

200 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,2337 €
1000 - 1999 0,2224 €
2000 + 0,2126 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

23,37 €

100 x 0,2337 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Revêtement Non revêtu
Couleur Bleu
Type de tête Tête avec accroche métallique
Type de trou No Screw Hole
Caractéristiques spéciales Reconnu par les détecteurs de métaux
Longueur totale 92.0 mm
Largeur totale 2.4 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter