Menu  Rechercher

Lien de serrage 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Bleu

This metal detectable cable tie is made of nylon 6/6 with metal particles and polypropylene. It has a releasable head. The total metal dispersion throughout the entire body of the tie make it particularly suited for food and pharmaceutical industries. It is X ray visible and the blue colour assists It's detection. It can be used as part of the HACCP process and is halogen free. It has a flammability UL94 rating and can perform under operating temperature of - 40 °C to + 85 °C (continuous).
Article de code:

494675

98 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,5914 €
1000 - 1999 0,561 €
2000 + 0,5319 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

59,14 €

100 x 0,5914 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Revêtement Non revêtu
Couleur Bleu
Type de tête Tête détachable
Type de trou Aucun trou de vis
Caractéristiques spéciales Reconnu par les détecteurs de métaux
Longueur totale 250.0 mm
Largeur totale 4.7 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter