Menu  Rechercher

Liens de serrage - Détectable

En stock

Pour utilisation en industries alimentaires et pharmaceutiques - répartition du métal sur toute la longueur Visibles aux rayons X. Leur couleur bleue facilite la détection. Ils peuvent être utilisés dans le cadre du procédé HACCP (hygiène et sécurité des aliments) Sans halogène. Norme d'inflammabilité : UL94 HB. ‌Température d’utilisation : -40C à + 85C (en continu) Détectables aux détecteurs à métaux avec une sphère de 1,5 mm de diamètre

Séries: SR1747

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
0,6855 € - 1,387 € 2500 En stock
385.0 mm
0,2427 € - 0,4681 € 10498 En stock
150.0 mm
0,0878 € - 0,1693 € 30000 En stock
100.0 mm
0,1707 € - 0,328 € 26400 En stock
203.0 mm
1,7204 € - 1,9338 € 3798 En stock
380.0 mm
0,4841 € - 0,9749 € 8298 En stock
250.0 mm
  • sur 2
Lien de serrage 385.0 mm 4.8 mm PA Bleu

10355107

Gamme de prix
1,387 € - 0,6855 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Longueur totale
    385.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Lien de serrage 150.0 mm 3.6 mm PA Bleu

10355046

Gamme de prix
0,4681 € - 0,2427 €

Niveaux de stock
10498 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Lien de serrage 100.0 mm 2.5 mm PA Bleu

10355039

Gamme de prix
0,1693 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
30000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Lien de serrage 203.0 mm 2.5 mm PA Bleu

10355060

Gamme de prix
0,328 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
26400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Lien de serrage 380.0 mm 7.6 mm PA Bleu

10355091

Gamme de prix
1,9338 € - 1,7204 €

Niveaux de stock
3798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Longueur totale
    380.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Lien de serrage 250.0 mm 4.8 mm PA Bleu

10355077

Gamme de prix
0,9749 € - 0,4841 €

Niveaux de stock
8298 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66