Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.
Séries: SRMT
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,841 € - 0,9345 € | 400 En stock |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 0,6562 € - 0,7292 € | 5598 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 0,4536 € - 0,5336 € | 3690 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 0,6435 € - 0,715 € | 86 En stock |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 2,1306 € - 2,3673 € | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 1,1081 € - 1,2312 € | 6454 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,4424 € - 0,5204 € | 4014 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,8284 € - 0,9205 € | Demander le délai de livraison ici |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 10559529 | Demander le délai de livraison ici |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 2,5952 € - 2,8836 € | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,4878 € - 0,542 € | 9696 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,8272 € - 0,9138 € | 4000 En stock |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 1,1251 € - 1,2376 € | 898 En stock |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,4954 € - 0,5504 € | 2900 En stock |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 1,0603 € - 1,1793 € | 5216 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,6213 € - 1,7073 € | 326 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,2353 € - 1,3716 € | 1396 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 2,1808 € - 2,2669 € | 498 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 0,5251 € - 0,6069 € | 541 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,7288 € - 0,8077 € | 5396 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer