Menu  Rechercher

Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Naturel

This non-releasable cable tie is manufactured from black nylon.
Article de code:

097210000002

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0203 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

20,30 €

1000 x 0,0203 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 100.0 mm
Largeur totale 2.5 mm
Diamètre maximal du faisceau de câbles 20.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter