Menu  Rechercher

Lien de serrage 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Noir

This cable tie is made of black polypropylene and is resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. The cable tie will float to the surface of most liquids with a product moisture relatively unaffected by variations in moisture levels. This cable tie has a maximum bundle diameter of 80 mm.
Article de code:

1293373

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,286 €
1000 - 9999 0,239 €
10000 + 0,1423 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

28,60 €

100 x 0,286 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 300.0 mm
Largeur totale 7.6 mm
Épaisseur 1.6 mm
Diamètre maximal du faisceau de câbles 80.0 mm
Résistance à la traction minimale 23.0 kg
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Matière complète Polypropylène

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter