Menu  Rechercher

Lien de serrage 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon Noir

Ce lien de serrage standard est adapté aux applications générales où des objets doivent être liés de manière simple et rapide. Sa norme d'inflammabilité est UL94 V-2.
Référence Essentra :

10244982

Référence du fabricant:

460223

32090 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,0332 €
1000 - 1999 0,0314 €
2000 + 0,0283 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

3,32 €

100 x 0,0332 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 120.0 mm
Largeur totale 4.8 mm
Diamètre maximal du faisceau de câbles 30.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter