Menu  Rechercher

Lien de serrage 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Noir

This cable tie is made of black nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 267.0 mm.
Article de code:

461890

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 1,3817 €
1000 - 1999 1,3093 €
2000 + 1,1792 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

138,17 €

100 x 1,3817 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 880.0 mm
Largeur totale 12.7 mm
Diamètre maximal du faisceau de câbles 267.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter