Menu  Rechercher

Lien de serrage 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Noir

Ce lien de serrage est en nylon 6/6 noir avec ergot en inox. ‌L’ergot en acier inoxydable non magnétique s’accroche fermement dans le corps du lien de serrage pour une fixation sûre. Il peut fonctionner à des températures de fonctionnement comprises entre -40 °C et +85 °C et possède un indice d'inflammabilité UL 94 V2.
Article de code:

495192

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 199 0,2538 €
200 - 499 0,246 €
500 - 999 0,2383 €
1000 + 0,2305 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

25,38 €

100 x 0,2538 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 200.0 mm
Largeur totale 3.6 mm
Diamètre maximal du faisceau de câbles 53.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter