Menu  Rechercher

Lien de serrage 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Naturel

Référence Essentra :

10447840

Référence du fabricant:

RG-205

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 135.0 mm
Largeur totale 2.5 mm
Diamètre maximal du faisceau de câbles 32.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter