Menu  Rechercher

Lien de serrage 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Noir

Ce lien de serrage non détachable est en nylon noir.
Article de code:

RG-305

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 24999 0,0128 €
25000 - 49999 0,0113 €
50000 - 99999 0,0102 €
100000 - 249999 0,0092 €
250000 + 0,0086 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

12,80 €

1000 x 0,0128 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 135.0 mm
Largeur totale 2.5 mm
Diamètre maximal du faisceau de câbles 32.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter