Menu  Rechercher

Lien de serrage 13.9 mm 114.7 mm 3.6 mm PA Noir

Référence Essentra :

10113912

Référence du fabricant:

WIT-18R2A-4-UV

566369 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1429 €
5000 - 9999 0,1286 €
10000 - 19999 0,1158 €
20000 + 0,1042 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

142,90 €

1000 x 0,1429 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 114.7 mm
Largeur totale 13.9 mm
Épaisseur 1.6 mm
Diamètre maximal du faisceau de câbles 3.6 mm
Résistance à la traction minimale 8.0 kg
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter