Menu  Rechercher

Liens de serrage standard

En stock

Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.

Séries: SR1785

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
184 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Ajouter au panier
0,024 € - 0,028 € 35114 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Bleu
0,0485 € - 0,0568 € 400 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Bleu
0,024 € - 0,028 € 5605 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Vert
0,0485 € - 0,0568 € 26800 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Vert
0,024 € - 0,028 € 40605 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Rouge
0,0485 € - 0,0568 € 827900 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Rouge
0,0257 € - 0,0301 € 3176 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Argent
0,0528 € - 0,0616 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
203.0 mm
Argent
0,024 € - 0,028 € 42789 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Jaune
0,0485 € - 0,0568 € 3591 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Jaune
0,0466 € - 0,0542 € 12418 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Bleu
0,2267 € - 0,2647 € Demander le délai de livraison ici
110.0 mm
380.0 mm
Bleu
0,0466 € - 0,0542 € 36728 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Vert
0,0736 € - 0,1478 € 3916 En stock
68.0 mm
250.0 mm
Noir
10.0 kg
0,6209 € - 0,7434 € 4700 En stock
160.0 mm
550.0 mm
Noir
23.0 kg
0,0259 € - 0,0304 € 14816 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Bleu
0,2267 € - 0,2647 € Demander le délai de livraison ici
110.0 mm
380.0 mm
Rouge
0,2267 € - 0,2647 € Demander le délai de livraison ici
110.0 mm
380.0 mm
Vert
0,0466 € - 0,0542 € Demander le délai de livraison ici
74.0 mm
250.0 mm
Rouge
0,4541 € - 0,4778 € 4898 En stock
102.0 mm
360.0 mm
Noir
  • sur 10
Lien de serrage 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon Bleu

10244371

Gamme de prix
0,028 € - 0,024 €

Niveaux de stock
35114 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon Bleu

10245033

Gamme de prix
0,0568 € - 0,0485 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon Vert

10244388

Gamme de prix
0,028 € - 0,024 €

Niveaux de stock
5605 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon Vert

10245040

Gamme de prix
0,0568 € - 0,0485 €

Niveaux de stock
26800 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon Rouge

10244395

Gamme de prix
0,028 € - 0,024 €

Niveaux de stock
40605 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon Rouge

10245057

Gamme de prix
0,0568 € - 0,0485 €

Niveaux de stock
827900 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon Argent

10244401

Gamme de prix
0,0301 € - 0,0257 €

Niveaux de stock
3176 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon Argent

10245064

Gamme de prix
0,0616 € - 0,0528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon Jaune

10244418

Gamme de prix
0,028 € - 0,024 €

Niveaux de stock
42789 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon Jaune

10245071

Gamme de prix
0,0568 € - 0,0485 €

Niveaux de stock
3591 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon Bleu

10244531

Gamme de prix
0,0542 € - 0,0466 €

Niveaux de stock
12418 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    74.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Bleu

10247464

Gamme de prix
0,2647 € - 0,2267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    380.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    110.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon Vert

10244548

Gamme de prix
0,0542 € - 0,0466 €

Niveaux de stock
36728 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    74.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 4.8 mm 250.0 mm 68.0 mm PP Noir

10204016

Gamme de prix
0,1478 € - 0,0736 €

Niveaux de stock
3916 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    68.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    10.0 kg
Lien de serrage 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Noir

10204054

Gamme de prix
0,7434 € - 0,6209 €

Niveaux de stock
4700 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    550.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    160.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    23.0 kg
Lien de serrage 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon Bleu

10244456

Gamme de prix
0,0304 € - 0,0259 €

Niveaux de stock
14816 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    39.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Rouge

10247488

Gamme de prix
0,2647 € - 0,2267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    380.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    110.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Vert

10247471

Gamme de prix
0,2647 € - 0,2267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    380.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    110.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon Rouge

10244555

Gamme de prix
0,0542 € - 0,0466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    74.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon Noir

10278727

Gamme de prix
0,4778 € - 0,4541 €

Niveaux de stock
4898 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    360.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790