Menu  Rechercher

Liens torsadés 7.1 mm (Ø) PA Naturel

Ce lien torsadé permet de regrouper rapidement les fils. Il suffit de tordre les extrémités pour obtenir un maintien ferme, puis de les tordre dans le sens inverse pour retirer le lien tout aussi facilement. Ce lien est fabriqué dans une matière classée UL94 V-2.
Référence Essentra :

10036044

Référence du fabricant:

TL-250

879174 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0343 €
5000 - 9999 0,0316 €
10000 - 19999 0,0299 €
20000 - 29999 0,0283 €
30000 + 0,0249 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

34,30 €

1000 x 0,0343 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'extrémité à boule À bille
Couleur Naturel
Mode de montage Serre-câble à verrouillage
Description UL/CSA UL E71558
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 66

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter