Les loqueteaux magnétiques à visser sont à montage en surface et tendent à être plus adaptés aux applications à usage intensif que la version encliquetable. La gamme est adaptée à différentes épaisseurs de panneaux et forces.
Séries: SR5428
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Force de traction | Matière du boîtier | Mécanisme d'accroche | Longueur totale | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3257 € - 2,5369 € | 65 En stock |
|
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 14,9217 € - 29,558 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,9761 € - 15,1857 € | 130 En stock |
|
Zamac
|
Catch & Counterplate
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 17,8343 € - 35,343 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 41,3505 € - 81,9247 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Acier inoxydable
|
Pêne
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 22,1674 € - 43,9302 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,0466 € - 22,0466 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Acier inoxydable
|
Pêne
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 19,5274 € - 37,3015 € | 63 En stock |
|
Alliage zinc
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 12,0952 € - 23,9537 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 26,0844 € - 51,6737 € | 13 En stock |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 22,9852 € - 45,5271 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Acier inoxydable
|
Pêne
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,8065 € - 9,5212 € | 16 En stock |
|
Laiton
|
Catch & Counterplate
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 54,6509 € - 108,2587 € | 15 En stock |
|
Acier inoxydable
|
Pêne
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer