Nos loqueteaux magnétiques à visser sont disponibles en différentes tailles et formes, offrant différentes force magnétiques et différents sens de montage pour répondre à vos besoins.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière du boîtier | Mécanisme d'accroche | Longueur totale | Couleur | Type de montage | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8445 € - 3,6665 € | Demander le délai de livraison ici |
PE
|
Pêne
|
1.614 in
41.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,9994 € - 4,3465 € | 553 En stock |
ABS
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
3,5623 € - 7,4217 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gris
|
Montage à l'aide de vis
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
12,2639 € - 27,0257 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Pêne
|
3.386 in
86.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9,5323 € - 18,8943 € | Demander le délai de livraison ici |
PC
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
18,6282 € - 35,571 € | 290 En stock |
PA
|
Pêne
|
1.969 in
50.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
2,8019 € - 6,9486 € | Demander le délai de livraison ici |
PS
|
Pêne
|
2.126 in
54.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,9149 € - 4,7309 € | Demander le délai de livraison ici |
PS
|
Pêne
|
1.89 in
48.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,6471 € - 5,2336 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Montage à l'aide de vis
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
5,5617 € - 11,0291 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Pêne
|
2.362 in
60.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
11,3553 € - 26,4639 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Pêne
|
4.173 in
106.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,5829 € - 1,4459 € | 35 En stock |
PS
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
1,7741 € - 4,4057 € | 14 En stock |
PS
|
Pêne
|
1.654 in
42.0 mm
|
Marron
|
Montage à l'aide de vis
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,4218 € - 5,9728 € | 8 En stock |
PS
|
Pêne
|
2.205 in
56.0 mm
|
Marron
|
Montage à l'aide de vis
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,8445 € - 3,6665 € | 81 En stock |
PE
|
Pêne
|
1.614 in
41.0 mm
|
Noir
|
Montage à l'aide de vis
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
3,1399 € - 6,8599 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Pêne
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gris
|
Montage à l'aide de vis
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,1542 € - 4,2578 € | 86 En stock |
ABS
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Montage à l'aide de vis
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
4,3367 € - 9,1071 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Pêne
|
1.988 in
50.5 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
11,2832 € - 26,2273 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Pêne
|
3.386 in
86.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
9,5323 € - 18,8943 € | 96 En stock |
PC
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gris
|
Montage à l'aide de vis
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.