Menu  Rechercher

Loquets à clipser - Tiges

En stock

La gamme de matériel comporte tout un éventail de pênes et de gâches en métal et en plastique. Différentes options de matériaux sont disponibles avec des gâches en POM naturel, en acier plaqué et en nylon, ainsi qu'avec des pênes réalisées à partir de différentes variations de nylon. La gâche est montée sur la base et vissée dans la porte ou montée sur l'extérieur d'un panneau amovible. La pêne est conçue pour être montée sur une armoire en bois ou sur un panneau.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Prof. base Diamètre maximal de trou de panneau amovible Diamètre maximal de trou de panneau fixe Hauteur fermée Ø tête Épaisseur panneau Type Ajouter au panier
0,0735 € - 0,1144 € 2000 En stock
11.0 mm
1
0,0651 € - 0,0723 € 8958 En stock
12.0 mm
2
0,0598 € - 0,0931 € 8100 En stock
9.0 mm
2
0,0665 € - 0,1035 € 14886 En stock
12.0 mm
2
0,0617 € - 0,0959 € 4950 En stock
11.0 mm
1
0,0632 € - 0,0983 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
1
Loquet à cliquet 3.5 mm 4.1 mm (Ep Panneau) Noir

10303269

Gamme de prix
0,1144 € - 0,0735 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Panneaux compatibles
    Standard
  • Style d'installation
    Encliquetable
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type de rivet
    Quart de tour
Quart de tour Noir (Ep Panneau)

10303306

Gamme de prix
0,0723 € - 0,0651 €

Niveaux de stock
8958 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Panneaux compatibles
    Thick
  • Style d'installation
    Encliquetable
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type de rivet
    Quart de tour
Loquet à cliquet 0.7 mm 1.0 mm (Ep Panneau) Noir

10303290

Gamme de prix
0,0931 € - 0,0598 €

Niveaux de stock
8100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Panneaux compatibles
    Thin
  • Style d'installation
    Encliquetable
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type de rivet
    Quart de tour
Loquet à cliquet 3.2 mm 4.1 mm (Ep Panneau) Noir

10303276

Gamme de prix
0,1035 € - 0,0665 €

Niveaux de stock
14886 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Panneaux compatibles
    Standard
  • Style d'installation
    Encliquetable
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type de rivet
    Quart de tour
Loquet à cliquet 3.5 mm 4.1 mm (Ep Panneau) Noir

10303313

Gamme de prix
0,0959 € - 0,0617 €

Niveaux de stock
4950 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Panneaux compatibles
    Standard
  • Style d'installation
    Encliquetable
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type de rivet
    Quart de tour
Loquet à cliquet 3.5 mm 4.1 mm (Ep Panneau) Noir

10303283

Gamme de prix
0,0983 € - 0,0632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Panneaux compatibles
    Standard
  • Style d'installation
    Encliquetable
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type de rivet
    Quart de tour