Menu  Rechercher

Loquets coulissants à ressort

En stock

Notre gamme de loquets à ressort est adaptée aux applications en bois ou en métal. La gamme est proposée avec ou sans contre-plaque et avec ou sans butée en position ouverte. Ils sont faciles à installer avec un montage à un seul trou sur le cadre et la porte;

Séries: SR5471

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
15 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale du corps Largeur totale du corps Finition Diamètre de boulon Ajouter au panier
15,0222 € - 29,7689 € 182 En stock
60.0 mm
Zingué
9.5 mm
7,3837 € - 15,5058 € 137 En stock
36.0 mm
Zingué
8.0 mm
20,278 € - 42,5838 € 150 En stock
73.0 mm
Zingué
16.0 mm
13,0605 € - 27,427 € 149 En stock
56.0 mm
Zingué
12.0 mm
7,459 € - 15,664 € 229 En stock
36.0 mm
Zingué
8.0 mm
12,9125 € - 27,1164 € 50 En stock
56.0 mm
Zingué
12.0 mm
78,0379 € - 154,5994 € Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
Zingué
16.0 mm
21,6047 € - 45,3699 € 149 En stock
73.0 mm
Zingué
16.0 mm
4,9769 € - 7,7419 € Demander le délai de livraison ici
154.0 mm
42.0 mm
Zingué
12.0 mm
7,3598 € - 11,4487 € 71 En stock
154.0 mm
42.0 mm
Zingué
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
73.5 mm
Brut
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
132.0 mm
Zingué
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
73.5 mm
Brut
12.0 mm
50 En stock
60.0 mm
Anodisé
12.9 mm
49 En stock
60.0 mm
Anodisé
12.9 mm
Loqueteau à glissière 60.0 mm (L) Acier

10281291

Gamme de prix
29,7689 € - 15,0222 €

Niveaux de stock
182 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Type de loquet
    À ressort
  • Diamètre de boulon
    9.5 mm
  • Projection de boulon
    52.0 mm
  • Longueur totale du corps
    60.0 mm
Loqueteau à glissière 36.0 mm (L) Acier

10208052

Gamme de prix
15,5058 € - 7,3837 €

Niveaux de stock
137 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Finition
    Zingué
  • Type de loquet
    Tourné vers le bas
  • Diamètre de boulon
    8.0 mm
  • Longueur totale du corps
    36.0 mm
Loqueteau à glissière 73.0 mm (L) Acier

10208076

Gamme de prix
42,5838 € - 20,278 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Finition
    Zingué
  • Type de loquet
    Tourné vers le bas
  • Diamètre de boulon
    16.0 mm
  • Longueur totale du corps
    73.0 mm
Loqueteau à glissière 56.0 mm (L) Acier

10208038

Gamme de prix
27,427 € - 13,0605 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Finition
    Zingué
  • Type de loquet
    Tourné vers le haut
  • Diamètre de boulon
    12.0 mm
  • Longueur totale du corps
    56.0 mm
Loqueteau à glissière 36.0 mm (L) Acier

10208021

Gamme de prix
15,664 € - 7,459 €

Niveaux de stock
229 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Finition
    Zingué
  • Type de loquet
    Tourné vers le haut
  • Diamètre de boulon
    8.0 mm
  • Longueur totale du corps
    36.0 mm
Loqueteau à glissière 56.0 mm (L) Acier

10208069

Gamme de prix
27,1164 € - 12,9125 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Finition
    Zingué
  • Type de loquet
    Tourné vers le bas
  • Diamètre de boulon
    12.0 mm
  • Longueur totale du corps
    56.0 mm
Loqueteau à glissière 75.0 mm (L) Acier

10281284

Gamme de prix
154,5994 € - 78,0379 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Type de loquet
    À ressort
  • Diamètre de boulon
    16.0 mm
  • Projection de boulon
    45.0 mm
  • Longueur totale du corps
    75.0 mm
Loqueteau à glissière 73.0 mm (L) Acier

10208045

Gamme de prix
45,3699 € - 21,6047 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Finition
    Zingué
  • Type de loquet
    Tourné vers le haut
  • Diamètre de boulon
    16.0 mm
  • Longueur totale du corps
    73.0 mm
Charnière à ressort Sans goujon 154.0 mm 42.0 mm Acier

10095669

Gamme de prix
7,7419 € - 4,9769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Finition
    Zingué
  • Forme
    Sans goujon
  • Diamètre de boulon
    12.0 mm
  • Projection de boulon
    29.0 mm
Loqueteau à glissière 154.0 mm (L) Acier

10095676

Gamme de prix
11,4487 € - 7,3598 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Finition
    Zingué
  • Forme
    Avec goujon
  • Diamètre de boulon
    12.0 mm
  • Projection de boulon
    29.0 mm
Loqueteau à glissière 73.5 mm (L) Acier inoxydable

10352571


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Brut
  • Type de loquet
    À ressort
  • Diamètre de boulon
    12.0 mm
  • Projection de boulon
    12.0 mm
Loqueteau à glissière 132.0 mm (L) Acier inoxydable

10352601


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Zingué
  • Type de loquet
    Loquets coulissants
  • Diamètre de boulon
    9.5 mm
  • Projection de boulon
    52.0 mm
Loqueteau à glissière 73.5 mm (L) Acier inoxydable

10352564


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Brut
  • Type de loquet
    À ressort
  • Diamètre de boulon
    12.0 mm
  • Projection de boulon
    12.0 mm
Loqueteau à glissière 60.0 mm (L) Aluminium

10352588


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Anodisé
  • Type de loquet
    Loquets coulissants
  • Diamètre de boulon
    12.9 mm
  • Projection de boulon
    13.9 mm
Loqueteau à glissière 60.0 mm (L) Aluminium

10352595


Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Anodisé
  • Type de loquet
    Loquets coulissants
  • Diamètre de boulon
    12.9 mm
  • Projection de boulon
    13.9 mm