Menu  Rechercher

Pince Versagrip 11.94 M5 Acier

Cette mâchoire Versagrip dispose d'une prise renforcée et de dents découpées pour mordre dans la pièce usinée. Elle offre une prise ferme et personnalisable sur les pièces, en dispersant la force et en prévenant le glissement. Fabriquée en acier trempé.
Article de code:

20266257

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 57,93 €
10 - 19 52,14 €
20 - 49 49,24 €
50 + 46,34 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

57,93 €

1 x 57,93 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Gripper
h1 11.94
h2 6.73
h3 5.21
d1 19.0-19.05
d2 16.61
d3 8.31
d4 M5
l1 6.05
Qty/pack 2.0
Poids g 18.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter