Menu  Rechercher

Manchon extensible 20.0 mm 50.0 mm PA6

Les manchons de câble tressé sont habituellement utilisés avec des câbles ou des fils et peuvent être coupés avec des ciseaux et ne s'effilochent pas à l'extrémité.
Référence Essentra :

10310328

Référence du fabricant:

900434

9 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 48,0846 €
5 - 9 43,8827 €
10 + 39,5651 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

48,08 €

1 x 48,0846 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Monofilament UL94 V-2 Nylon 6/6
Vendu par Rouleau
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter