Menu  Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
219 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Impédance 100 MHz Longueur totale Impédance 25 MHz Hauteur extérieure Diamètre maximal de câbles compatibles Largeur totale Ajouter au panier
0,7796 € - 0,8662 € 27456 En stock
170 Ω
28.5 mm
115 Ω
0,8868 € - 0,9853 € 1623 En stock
210 Ω
29.0 mm
128 Ω
0,0416 € - 0,0463 € Demander le délai de livraison ici
111 Ω
8.0 mm
78 Ω
0,0833 € - 0,0925 € Demander le délai de livraison ici
37 Ω
3.0 mm
15 Ω
0,4304 € - 0,4782 € 220 En stock
237 Ω
27.94 mm
151 Ω
0,5022 € - 0,558 € Demander le délai de livraison ici
132 Ω
16.0 mm
84 Ω
0,0319 € - 0,0355 € 480 En stock
48 Ω
4.0 mm
24 Ω
0,4358 € - 0,4842 € Demander le délai de livraison ici
116 Ω
16.0 mm
77 Ω
0,0937 € - 0,1041 € Demander le délai de livraison ici
72 Ω
51 Ω
1,4594 € - 1,6216 € 208 En stock
253 Ω
35.0 mm
152 Ω
0,0937 € - 0,1041 € Demander le délai de livraison ici
62 Ω
10.0 mm
34 Ω
0,109 € - 0,1211 € Demander le délai de livraison ici
115 Ω
10.06 mm
67 Ω
0,1868 € - 0,2075 € 6890 En stock
41 Ω
9.8 mm
22 Ω
0,0428 € - 0,0476 € 24000 En stock
51 Ω
5.0 mm
28 Ω
0,1533 € - 0,1703 € 4000 En stock
58 Ω
34 Ω
0,0312 € - 0,0347 € Demander le délai de livraison ici
84 Ω
7.0 mm
54 Ω
0,0442 € - 0,0491 € Demander le délai de livraison ici
80 Ω
6.35 mm
43 Ω
0,2767 € - 0,3074 € Demander le délai de livraison ici
138 Ω
16.0 mm
87 Ω
0,3248 € - 0,3609 € Demander le délai de livraison ici
146 Ω
18.5 mm
101 Ω
0,4729 € - 0,5254 € 110 En stock
260 Ω
30.0 mm
180 Ω
  • sur 11
Ferrite cylindrique 9.5 mm 115 Ω 170 Ω K5B

10319208

Gamme de prix
0,8662 € - 0,7796 €

Niveaux de stock
27456 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    115 Ω
  • Impédance 100 MHz
    170 Ω
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 10.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

10319239

Gamme de prix
0,9853 € - 0,8868 €

Niveaux de stock
1623 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    128 Ω
  • Impédance 100 MHz
    210 Ω
  • Longueur totale
    29.0 mm
  • Code produit
    8547900000
Ferrite cylindrique 1.0 mm 78 Ω 111 Ω K5B

10434024

Gamme de prix
0,0463 € - 0,0416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    78 Ω
  • Impédance 100 MHz
    111 Ω
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 6.0 mm 15 Ω 37 Ω K5B

10437414

Gamme de prix
0,0925 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    15 Ω
  • Impédance 100 MHz
    37 Ω
  • Longueur totale
    3.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 6.99 mm 14.9 mm 27.9 mm 151 Ω 237 Ω K5B

10319093

Gamme de prix
0,4782 € - 0,4304 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    151 Ω
  • Impédance 100 MHz
    237 Ω
  • Longueur totale
    27.94 mm
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 7.9 mm 84 Ω 132 Ω K5B

10432129

Gamme de prix
0,558 € - 0,5022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    84 Ω
  • Impédance 100 MHz
    132 Ω
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 2.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10319376

Gamme de prix
0,0355 € - 0,0319 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    24 Ω
  • Impédance 100 MHz
    48 Ω
  • Longueur totale
    4.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 8.0 mm 77 Ω 116 Ω K5B

10319147

Gamme de prix
0,4842 € - 0,4358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    77 Ω
  • Impédance 100 MHz
    116 Ω
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 2.3 mm 5.0 mm 10.0 mm 51 Ω 72 Ω K5B

10641446

Gamme de prix
0,1041 € - 0,0937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    51 Ω
  • Impédance 100 MHz
    72 Ω
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 9.5 mm 152 Ω 253 Ω K5B

10319215

Gamme de prix
1,6216 € - 1,4594 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    152 Ω
  • Impédance 100 MHz
    253 Ω
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 4.3 mm 34 Ω 62 Ω K5B

10607329

Gamme de prix
0,1041 € - 0,0937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    34 Ω
  • Impédance 100 MHz
    62 Ω
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 3.18 mm 67 Ω 115 Ω K5B

10319444

Gamme de prix
0,1211 € - 0,109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    67 Ω
  • Impédance 100 MHz
    115 Ω
  • Longueur totale
    10.06 mm
  • Code produit
    8547900000
Ferrite cylindrique 6.0 mm 22 Ω 41 Ω K5B

10319451

Gamme de prix
0,2075 € - 0,1868 €

Niveaux de stock
6890 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    22 Ω
  • Impédance 100 MHz
    41 Ω
  • Longueur totale
    9.8 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 2.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

10319383

Gamme de prix
0,0476 € - 0,0428 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    28 Ω
  • Impédance 100 MHz
    51 Ω
  • Longueur totale
    5.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 6.0 mm 12.0 mm 6.0 mm 34 Ω 58 Ω K5B

10640715

Gamme de prix
0,1703 € - 0,1533 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    34 Ω
  • Impédance 100 MHz
    58 Ω
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 1.2 mm 54 Ω 84 Ω K5B

10434192

Gamme de prix
0,0347 € - 0,0312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    54 Ω
  • Impédance 100 MHz
    84 Ω
  • Longueur totale
    7.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 2.29 mm 43 Ω 80 Ω K5B

10319406

Gamme de prix
0,0491 € - 0,0442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    43 Ω
  • Impédance 100 MHz
    80 Ω
  • Longueur totale
    6.35 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 5.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174

Gamme de prix
0,3074 € - 0,2767 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    87 Ω
  • Impédance 100 MHz
    138 Ω
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 5.0 mm 101 Ω 146 Ω K5B

10638996

Gamme de prix
0,3609 € - 0,3248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    101 Ω
  • Impédance 100 MHz
    146 Ω
  • Longueur totale
    18.5 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 5.6 mm 180 Ω 260 Ω K5B

10318966

Gamme de prix
0,5254 € - 0,4729 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    180 Ω
  • Impédance 100 MHz
    260 Ω
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Code produit
    8504901100