Menu  Rechercher

Mini bride pour câble plat

En cours de production

Les serre-câbles miniatures pour câbles plats à encliqueter, articulés, sans tension sont faciles à installer en raison de leur nature clipsable. Ils sont parfaitement adaptés aux câbles plus légers et sont verrouillables par le haut

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
10005972 Demander le délai de livraison ici
Bride pour câble plat 8.1 mm 15.2 mm Naturel Nylon 6/6

10005972


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.0 - 1.2 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2