Menu  Rechercher

Passe-fil Sapin 2.8 mm 8.3 mm PA

Ce passe-câble miniature est doté d'une embase sapin qui s'encliquète dans un trou de panneau. Il est fabriqué en nylon classé UL.
Article de code:

MBHWSSE-1-01

67000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2141 €
5000 - 9999 0,1975 €
10000 + 0,1879 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

214,10 €

1000 x 0,2141 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Sapin
Type de selle Blind Hole
Ø de trou compatible 4.0 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 1.0 - 4.1 mm
Profondeur 9.5 mm
Hauteur interne 2.8 mm
Largeur intérieure 8.3 mm
Épaisseur maximale des panneaux compatibles 4.1 mm
Épaisseur panneau max. 4.1 mm
Largeur totale 12.7 mm
Plage d'épaisseur panneau 1.0 - 4.1 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter