Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3026 € |
5000 - 9999 | 0,2791 € |
10000 + | 0,2653 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Style d'installation | Sapin |
Type de selle | Blind Hole |
Ø de trou compatible | 4.0 mm |
Ø de trou compatible | 0.157 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 1.0 - 4.1 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.039 - 0.161 in |
Profondeur | 9.7 mm |
Profondeur | 0.380 in |
Hauteur interne | 2.8 mm |
Hauteur interne | 0.11 in |
Largeur intérieure | 12.5 mm |
Largeur intérieure | 0.492 in |
Épaisseur maximale des panneaux compatibles | 4.1 mm |
Épaisseur maximale des panneaux compatibles | 0.161 in |
Épaisseur panneau max. | 4.1 mm |
Épaisseur panneau max. | 0.161 in |
Largeur totale | 17.0 mm |
Largeur totale | 0.669 in |
Plage d'épaisseur panneau | 1.0 - 4.1 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.039 - 0.161 in |
Matière complète | Polyamide |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.