Menu  Rechercher

Passe-fil Sapin 2.8 mm 12.5 mm PA

This miniature wire saddle features a christmas tree base that locks into a panel hole and is made using UL rated nylon.
Article de code:

MBHWSSE1-1-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,348 €
5000 - 9999 0,3209 €
10000 + 0,3051 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

348,00 €

1000 x 0,348 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Sapin
Type de selle Blind Hole
Ø de trou compatible 4.0 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 1.0 - 4.1 mm
Profondeur 9.7 mm
Hauteur interne 2.8 mm
Largeur intérieure 12.5 mm
Épaisseur maximale des panneaux compatibles 4.1 mm
Épaisseur panneau max. 4.1 mm
Largeur totale 17.0 mm
Plage d'épaisseur panneau 1.0 - 4.1 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter