Menu  Rechercher

Passe-fil Adhésif 2.5 mm 7.1 mm PA

Ce mini passe-câble pour fibre optique élimine la pression sur la fibre lors de son insertion. Fabriqué avec un matériau classé UL94-V0.
Article de code:

MOFNSB-2-19A-RT

2618 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2618 €
5000 + 0,2356 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

261,80 €

1000 x 0,2618 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Adhésif
Type de selle Fibre Entry
Ø de trou compatible 7.1 mm
Hauteur interne 2.5 mm
Largeur intérieure 7.1 mm
Largeur totale 12.7 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Forme 3
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter