Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1039 € |
5000 - 9999 | 0,0935 € |
10000 + | 0,0841 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Style d'installation | À enfoncer |
Type de selle | Micro |
Ø de trou compatible | 3.0 mm |
Ø de trou compatible | 0.118 in |
Profondeur | 4.1 mm |
Profondeur | 0.160 in |
Hauteur interne | 7.7 mm |
Hauteur interne | 0.303 in |
Largeur intérieure | 9.1 mm |
Largeur intérieure | 0.358 in |
Épaisseur panneau max. | 2.4 mm |
Épaisseur panneau max. | 0.094 in |
Largeur totale | 12.0 mm |
Largeur totale | 0.472 in |
Plage d'épaisseur panneau | 2.4 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.094 in |
Matière complète | Polyamide |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Forme | 1 |
Code produit | 3926909790 |
Description UL/CSA | UL E71558 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.