Menu  Rechercher

Passe-fil Adhésif 3.0 mm 6.4 mm PA

Ce passe-câbles miniature se monte rapidement grâce à son embase adhésive. Il est fabriqué dans une matière classée UL94 V-0.
Article de code:

MWSEB-3-19A2-RT

19755 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,099 €
5000 - 9999 0,097 €
10000 - 24999 0,0951 €
25000 + 0,0931 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

99,00 €

1000 x 0,099 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Adhésif
Type de selle Micro
Ø de trou compatible 6.6 mm
Hauteur interne 3.0 mm
Largeur intérieure 6.4 mm
Largeur totale 9.1 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Description UL/CSA UL E71558

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter