Menu  Rechercher

Passe-fil Adhésif 4.1 mm 7.9 mm PA

Ce passe-câbles miniature se monte rapidement grâce à son embase adhésive. Il est fabriqué dans une matière classée UL94 V-0.
Article de code:

MWSEB-4-19A2-RT

101728 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3039 €
5000 - 9999 0,2818 €
10000 + 0,2666 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

303,90 €

1000 x 0,3039 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Adhésif
Type de selle Micro
Ø de trou compatible 8.0 mm
Hauteur interne 4.1 mm
Largeur intérieure 7.9 mm
Largeur totale 10.7 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Description UL/CSA UL E71558

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter