Menu  Rechercher

Passe-fil Adhésif 7.6 mm 8.9 mm PA

Ce passe-câbles miniature se monte rapidement grâce à son embase adhésive. Il est fabriqué dans une matière classée UL94 V-2.
Article de code:

MWSEB-6-01A2-RT

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1962 €
5000 - 9999 0,181 €
10000 + 0,1713 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

196,20 €

1000 x 0,1962 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Adhésif
Type de selle Micro
Ø de trou compatible 9.1 mm
Hauteur interne 7.6 mm
Largeur intérieure 8.9 mm
Largeur totale 11.9 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Description UL/CSA UL E71558

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter