Menu  Rechercher

Passe-fil À enfoncer 2.6 mm 4.8 mm PA

Ce passe-câble miniature avec haut verrouillable articulé se fixe à l'aide d'un vis et est fabriqué en nylon homologué UL94 V-0.
Article de code:

MWSLT-1-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2362 €
5000 - 9999 0,2169 €
10000 + 0,2058 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

236,20 €

1000 x 0,2362 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation À enfoncer
Type de selle Micro
Ø de trou compatible 1.7 mm
Profondeur 2 mm
Hauteur interne 2.6 mm
Largeur intérieure 4.8 mm
Épaisseur panneau max. 1.6 mm
Largeur totale 8.7 mm
Plage d'épaisseur panneau 1.6 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter