Menu  Rechercher

Passe-fil Adhésif 2.8 mm 8.4 mm PA

This low profile Miniature Wire Saddle quickly mounts using an adhesive base and features a side entry, it is made using natural UL rated nylon.
Article de code:

MWSSEB-1-19A2

1446 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,4103 €
5000 + 0,3799 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

410,30 €

1000 x 0,4103 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Adhésif
Type de selle Side Entry
Ø de trou compatible 6.4 mm
Hauteur interne 2.8 mm
Largeur intérieure 8.4 mm
Largeur totale 9.5 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Description UL/CSA UL E71558

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter