Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).
Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.
La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.
Séries: SR2104
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Ø de trou compatible | Style d'installation | Hauteur interne | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,257 € - 0,2929 € | Demander le délai de livraison ici |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,257 € - 0,2929 € | 7290 En stock |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,1618 € - 0,1687 € | 2970 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
À enfoncer
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
0,0968 € - 0,1195 € | 912 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0968 € - 0,1195 € | Demander le délai de livraison ici |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
À enfoncer
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0968 € - 0,1195 € | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
À enfoncer
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
0,0968 € - 0,1195 € | 137793 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
À enfoncer
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
0,0968 € - 0,1195 € | 8000 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0968 € - 0,1195 € | 1000 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
À enfoncer
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | 20903 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
À enfoncer
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | 335 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
À enfoncer
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | Demander le délai de livraison ici |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
À enfoncer
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | Demander le délai de livraison ici |
0.264 in
6.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | 17895 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
À enfoncer
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | 21000 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
À enfoncer
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
0,1851 € - 0,2114 € | 3837 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,2183 € - 0,2514 € | 23821 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
À enfoncer
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
0,0972 € - 0,1178 € | 12144 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
0,0972 € - 0,1178 € | 8369 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.039 - 0.047 in
1.0 - 1.2 mm
|
||
0,1052 € - 0,1272 € | 2980 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
À enfoncer
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.