Menu  Rechercher

Mini passe-câbles

En stock

Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).

Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.

La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2


Séries: SR2104

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Style d'installation Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,2161 € - 0,2463 € 4494 En stock
8.4 mm
4.0 mm
Sapin
2.8 mm
1.0 - 4.1 mm
0,1713 € - 0,1962 € Demander le délai de livraison ici
4.6 mm
4.8 mm
Adhésif
1.0 mm
0,1851 € - 0,2114 € 94183 En stock
4.3 mm
1.8 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,2183 € - 0,2514 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
1.8 mm
À enfoncer
8.5 mm
0,1052 € - 0,1272 € 11000 En stock
4.8 mm
1.7 mm
À enfoncer
0.9 mm
0,1052 € - 0,1272 € 7066 En stock
4.8 mm
1.7 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,1052 € - 0,1272 € 12705 En stock
6.7 mm
3.0 mm
À enfoncer
2.9 mm
1.2 - 1.6 mm
0,3051 € - 0,348 € 3000 En stock
12.5 mm
4.0 mm
Sapin
2.8 mm
1.0 - 4.1 mm
MWSB-1-19A2-RT 0,2473 € - 0,2818 € 24000 En stock
4.4 mm
4.4 mm
Adhésif
3.0 mm
0,2666 € - 0,3039 € 18909 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhésif
2.8 mm
0,2666 € - 0,3039 € 101728 En stock
7.9 mm
8.0 mm
Adhésif
4.1 mm
0,2666 € - 0,3039 € 6840 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhésif
7.6 mm
0,3799 € - 0,4103 € 2039 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhésif
2.8 mm
0,1713 € - 0,1962 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
6.6 mm
Adhésif
3.0 mm
0,1713 € - 0,1962 € 7184 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhésif
6.1 mm
0,2183 € - 0,2514 € 102267 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhésif
2.8 mm
0,2183 € - 0,2514 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
1.8 mm
À enfoncer
3.0 mm
MWSET1-1-1-01 0,0972 € - 0,1178 € 120998 En stock
4.8 mm
1.7 mm
À enfoncer
0.9 mm
0,2183 € - 0,2514 € 6373 En stock
4.3 mm
1.8 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,0972 € - 0,1178 € 35157 En stock
4.8 mm
1.7 mm
À enfoncer
0.9 mm
  • sur 5
Passe-fil Sapin 2.8 mm 8.4 mm PA

MBHWSSE-1-19

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2161 €

Niveaux de stock
4494 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Sapin
  • Type de selle
    Blind Hole
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.1 mm
Passe-fil Adhésif 1.0 mm 4.6 mm PA

MWSEB-1-01A2-RT

Gamme de prix
0,1962 € - 0,1713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    1.0 mm
Passe-fil À enfoncer 3.0 mm 4.3 mm PA

MWS-1-01

Gamme de prix
0,2114 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
94183 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    1.8 mm
  • Profondeur
    2 mm
Passe-fil À enfoncer 8.5 mm 4.3 mm PA

MWS-2-19

Gamme de prix
0,2514 € - 0,2183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    1.8 mm
  • Profondeur
    2 mm
Passe-fil À enfoncer 0.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-1-1-19

Gamme de prix
0,1272 € - 0,1052 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    1.7 mm
  • Profondeur
    2 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-2-19

Gamme de prix
0,1272 € - 0,1052 €

Niveaux de stock
7066 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    1.7 mm
  • Profondeur
    2 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 6.7 mm PA

MWSET2-2-19

Gamme de prix
0,1272 € - 0,1052 €

Niveaux de stock
12705 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    3.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.2 - 1.6 mm
Passe-fil Sapin 2.8 mm 12.5 mm PA

MBHWSSE1-1-19

Gamme de prix
0,348 € - 0,3051 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Sapin
  • Type de selle
    Blind Hole
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.1 mm
Passe-fil Adhésif 3.0 mm 4.4 mm PA

MWSB-1-19A2-RT

Gamme de prix
0,2818 € - 0,2473 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.4 mm
  • Hauteur interne
    3.0 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 4.6 mm PA

MWSEB-2-19A2-RT

Gamme de prix
0,3039 € - 0,2666 €

Niveaux de stock
18909 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil Adhésif 4.1 mm 7.9 mm PA

MWSEB-4-19A2-RT

Gamme de prix
0,3039 € - 0,2666 €

Niveaux de stock
101728 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Hauteur interne
    4.1 mm
Passe-fil Adhésif 7.6 mm 8.9 mm PA

MWSEB-6-19A2-RT

Gamme de prix
0,3039 € - 0,2666 €

Niveaux de stock
6840 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    9.1 mm
  • Hauteur interne
    7.6 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEBE-1-19A2

Gamme de prix
0,4103 € - 0,3799 €

Niveaux de stock
2039 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Side Entry
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil Adhésif 3.0 mm 6.4 mm PA

MWSEB-3-01A2-RT

Gamme de prix
0,1962 € - 0,1713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    3.0 mm
Passe-fil Adhésif 6.1 mm 8.9 mm PA

MWSEB-5-01A2-RT

Gamme de prix
0,1962 € - 0,1713 €

Niveaux de stock
7184 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    9.1 mm
  • Hauteur interne
    6.1 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEB-1-01A2

Gamme de prix
0,2514 € - 0,2183 €

Niveaux de stock
102267 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Side Entry
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil À enfoncer 3.0 mm 4.3 mm PA

MWS-1-19

Gamme de prix
0,2514 € - 0,2183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    1.8 mm
  • Profondeur
    2 mm
Passe-fil À enfoncer 0.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-1-1-01

Gamme de prix
0,1178 € - 0,0972 €

Niveaux de stock
120998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    1.7 mm
  • Profondeur
    2 mm
Passe-fil À enfoncer 3.0 mm 4.3 mm PA

MWS1-1-19

Gamme de prix
0,2514 € - 0,2183 €

Niveaux de stock
6373 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    1.8 mm
  • Profondeur
    2 mm
Passe-fil À enfoncer 0.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-1-01

Gamme de prix
0,1178 € - 0,0972 €

Niveaux de stock
35157 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    1.7 mm
  • Profondeur
    2 mm