Menu  Rechercher

Mini passe-câbles

En stock

Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).

Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.

La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2


Séries: SR2104

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Style d'installation Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,1052 € - 0,1272 € 88107 En stock
6.7 mm
3.0 mm
À enfoncer
2.9 mm
1.0 - 1.2 mm
0,713 € - 0,713 € 6941 En stock
4.8 mm
3.2 mm
Adhésif
2.6 mm
0,1879 € - 0,2141 € 67000 En stock
8.3 mm
4.0 mm
Sapin
2.8 mm
1.0 - 4.1 mm
0,1112 € - 0,1159 € 4765 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhésif
1.0 mm
0,0931 € - 0,099 € 19755 En stock
6.4 mm
6.6 mm
Adhésif
3.0 mm
0,2666 € - 0,3039 € 7685 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhésif
6.1 mm
0,3799 € - 0,4103 € 1446 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhésif
2.8 mm
MWSET1-1-1-01 0,0972 € - 0,1178 € 120998 En stock
4.8 mm
1.7 mm
À enfoncer
0.9 mm
0,1052 € - 0,1272 € 1000 En stock
4.8 mm
1.7 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,0972 € - 0,1178 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
3.0 mm
À enfoncer
2.9 mm
1.2 - 1.6 mm
0,2653 € - 0,3026 € 20015 En stock
12.5 mm
4.0 mm
Sapin
2.8 mm
1.0 - 4.1 mm
0,2183 € - 0,2514 € 16007 En stock
4.4 mm
4.4 mm
Adhésif
3.0 mm
0,1713 € - 0,1962 € Demander le délai de livraison ici
4.6 mm
4.8 mm
Adhésif
2.8 mm
0,1713 € - 0,1962 € 14306 En stock
7.9 mm
8.0 mm
Adhésif
4.1 mm
0,1713 € - 0,1962 € Demander le délai de livraison ici
8.9 mm
9.1 mm
Adhésif
7.6 mm
0,1768 € - 0,2514 € 55561 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhésif
2.8 mm
  • sur 5
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 6.7 mm PA

MWSET2-1-19

Gamme de prix
0,1272 € - 0,1052 €

Niveaux de stock
88107 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    3.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 1.2 mm
Passe-fil Adhésif 2.6 mm 4.8 mm PA

MWSLTB-1-19A-RT

Gamme de prix
0,713 € - 0,713 €

Niveaux de stock
6941 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Hauteur interne
    2.6 mm
Passe-fil Sapin 2.8 mm 8.3 mm PA

MBHWSSE-1-01

Gamme de prix
0,2141 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
67000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Sapin
  • Type de selle
    Blind Hole
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.1 mm
Passe-fil Adhésif 1.0 mm 4.6 mm PA

MWSEB-1-19A2-RT

Gamme de prix
0,1159 € - 0,1112 €

Niveaux de stock
4765 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    1.0 mm
Passe-fil Adhésif 3.0 mm 6.4 mm PA

MWSEB-3-19A2-RT

Gamme de prix
0,099 € - 0,0931 €

Niveaux de stock
19755 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    3.0 mm
Passe-fil Adhésif 6.1 mm 8.9 mm PA

MWSEB-5-19A2-RT

Gamme de prix
0,3039 € - 0,2666 €

Niveaux de stock
7685 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    9.1 mm
  • Hauteur interne
    6.1 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEB-1-19A2

Gamme de prix
0,4103 € - 0,3799 €

Niveaux de stock
1446 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Side Entry
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil À enfoncer 0.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-1-1-01

Gamme de prix
0,1178 € - 0,0972 €

Niveaux de stock
120998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    1.7 mm
  • Profondeur
    2 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-2-1-19

Gamme de prix
0,1272 € - 0,1052 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    1.7 mm
  • Profondeur
    2 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 6.7 mm PA

MWSET2-2-01

Gamme de prix
0,1178 € - 0,0972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    3.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.2 - 1.6 mm
Passe-fil Sapin 2.8 mm 12.5 mm PA

MBHWSSE1-1-01

Gamme de prix
0,3026 € - 0,2653 €

Niveaux de stock
20015 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Sapin
  • Type de selle
    Blind Hole
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.1 mm
Passe-fil Adhésif 3.0 mm 4.4 mm PA

MWSB-1-01A2-RT

Gamme de prix
0,2514 € - 0,2183 €

Niveaux de stock
16007 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.4 mm
  • Hauteur interne
    3.0 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 4.6 mm PA

MWSEB-2-01A2-RT

Gamme de prix
0,1962 € - 0,1713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil Adhésif 4.1 mm 7.9 mm PA

MWSEB-4-01A2-RT

Gamme de prix
0,1962 € - 0,1713 €

Niveaux de stock
14306 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Hauteur interne
    4.1 mm
Passe-fil Adhésif 7.6 mm 8.9 mm PA

MWSEB-6-01A2-RT

Gamme de prix
0,1962 € - 0,1713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    9.1 mm
  • Hauteur interne
    7.6 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEBE-1-01A2

Gamme de prix
0,2514 € - 0,1768 €

Niveaux de stock
55561 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Side Entry
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm