Menu  Rechercher

Morceaux de ruban de film - DK Film en caoutchouc

En cours de production

DK Film est un ruban double face à haute pégosité avec un adhésif base caoutchouc. Les adhésifs à base caoutchouc possèdent une bonne pégosité initiale et sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces, y compris aux substrats à faible énergie de surface. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV). Applications : Plaques signalétiques, conditionnement et reliure, présentoirs PLV, classeurs et boîtes en carton ondulé, fixations en plastique, etc.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Largeur totale Ajouter au panier
8,9222 € - 9,9136 € Demander le délai de livraison ici
DK Film 9.5 mm 9.5 mm 55 m Permanent

10383995

Gamme de prix
9,9136 € - 8,9222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Support adhésif
    Caoutchouc
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Translucide
  • Couleur du film protecteur
    Blanc
  • Amovible
    Permanent