Menu  Rechercher

Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M10 16.0 Acier inox 303

Les écrous hexagonaux à joint d'étanchéité intégral sont des fixations dotées d'un élément d'étanchéité collé à l'écrou, conçu pour sceller les substances à l'intérieur et empêcher l'entrée de contaminants. Ce produit peut être utilisé dans des applications pour moteurs, boîtes de vitesses ou cylindres pneumatiques. Il convient à des températures allant de -100 °C à +260 °C et est réutilisable.
Référence Essentra :

20207625

Référence du fabricant:

20207625

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 6,0528 €
50 - 99 4,8422 €
100 - 199 4,5396 €
200 - 499 4,237 €
500 + 3,9343 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

6,05 €

1 x 6,0528 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M10
A/F 16.0
d2 ±0.05 10.6
h1 max 8.4
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter